Produkt  SC26-2DE

Sicherheitsmodul

Programmierbarer Sicherheits-Controller

Bestellnummer: 3085068

Altern. Bestellnummer : 85068

    • PLe nach ISO 13849‐1
    • Sicherheitskategorie 4 nach EN 954‐1
    • SIL 3 nach IEC 61508 und IEC 62061
    • Einstellung über Druck‐Taster oder Software
    • 26 Eingänge, 8 davon in Ausgänge konfigurierbar
    • 2 unabhängige Sicherheitsausgänge
    • Intuitive Programmierumgebung
    • Display
    • Ethernet-Anschluß, bis zu 64 virtuelle Statusausgänge realisierbar
    • Betriebsspannung 24 VDC +‐20%
    • Schutzart IP20
    • Kostenlose Software im Lieferumfang enthalten
#

Allgemeine Daten

EAN 662488850685
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250308 -/- Modul für Sicherheitstechnik (Dezentrale Peripherie)
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85364900990
Ursprungsland US
Gewicht 339  g

Technische Daten

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben