Produkt  M12FTH4Q

Temperatur- und Luftfeuchtesensor

Mit serieller Schnittstelle

Zur Anbindung an einen DX80 Funkknoten

Bestellnummer: 3025895

Altern. Bestellnummer : 25895

    • Robustes Metallgehäuse
    • Umgebungstemperatur: -40...+85° C
    • Schutzart IP67
    • Rel. Feuchtigkeit: 0...100%
    • Auflösung: 0.1%
    • Temperaturmessbereich: -40...+85° C
    • Auflösung: 0.1° C
    • Betriebsspannung: 3,6...5,5 VDC
    • Serielle Schnittstelle zum Anschluss an einen DX80-Funkteilnehmer
#

Allgemeine Daten

EAN 662488258955
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85365019900
Ursprungsland US
Gewicht 68.04  g

Technische Daten

Funktion Temperatur-/Luftfeuchtigkeitssensor
Gerätetyp Sensor
Bauform Rohr
Antennenanschluss kein Funkteilnehmer
Kommunikationsprotokoll 1-wire-serial
Elektrischer Anschluss Steckverbinder, M12 x 1
Gehäusewerkstoff Metall, grau
Umgebungstemperatur -40…+85 °C
Schutzart IP67

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben