Produkt NCLS-WA7
Zubehör
Einschweißmuffe mit Kragen
für kapazitive Grenzstandsensoren NCLS
Bestellnummer: 100004433- Einschweißmuffe für dickwandige Behälter
- HPC-Sleeve No. 4
- Passend für NCLS-Grenzstandsensoren

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101499452 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270102 -/- kapaz. Näherungsschalter |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 73072910900 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 159 g |
Technische Daten
| Zubehörart | Prozessadapter |
| Verwendung für | Kapazitive Sensoren |
| Prozessanschluss | Anschweißmontage |
| Einbaubedingungen | bündig |
| Baugrösse | 34 x 45 x 45 mm |
| Gehäusewerkstoff | Edelstahl, 1.4404 (AISI 316L) |
| Schutzart | IP67 |