Produkt TX-EXTEND
TX HMI / PLC Serie
Plug-In Modul
Plug-In Verlängerung
Bestellnummer: 100004786- Busverlängerung zur mechanischen Anpassung für die Nutzung des Plug-In Moduls TX-IO-XX03
- Plug-In Erweiterungsmodul zur Verwendung mit den HMIs TX805 und TX705

Allgemeine Daten
EAN | 4047101504811 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250307 -/- Technologiemodul (Dezentrale Peripherie) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85389091890 |
Ursprungsland | IT |
Gewicht | 164 g |
Technische Daten
Produktfamilie | TX500, TX700, TX800 |
Gerätetyp | Erweiterungsmodul |
Montage | auf das HMI TX504 oder TX705 |
Schutzart | IP20 |
Umgebungstemperatur | -20…+60 °C |