Produkt  TX-RS232

TX HMI / PLC Serie

Plug-In Modul

RS232 Schnittstelle

Bestellnummer: 100002599
    • Plug-In Erweiterungsmodul zur Verwendung mit HMIs der TX700 und TX800 Produktfamilie
    • RS232 Schnittstelle
    • 9-polige SUB-D Buchse
    • Mit Plug-In Erweiterungssteckplatz
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101465747
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250307 -/- Technologiemodul (Dezentrale Peripherie)
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85389091890
Ursprungsland IT
Gewicht 172  g

Technische Daten

Produktfamilie TX500, TX700, TX800
Gerätetyp Erweiterungsmodul
Montage auf HMIs der TX500 und TX700 Serie
Schutzart IP20
Umgebungstemperatur -20…+60 °C

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben