Produkt  TXF-MV-02

TXF700 HMI Serie Zubehör

VESA-Adapterplatte für TXF700

Bestellnummer: 100020097
    • Abmessung 96,5 x 96,5 mm
    • 4 Montagelöcher, Ø 5,5 mm
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101526318
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27230211 -/- Zubehör, mechanisch
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 73269098900
Ursprungsland IT
Gewicht 187  g

Technische Daten

Produktfamilie TXF700

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben