Produkt  FCA-FCST-G3/4-A4

Zubehör

Einschraubadapter

für Strömungssensoren F(T)CST

Bestellnummer: 6870294
    • Einschraubadapter für Sensoren der F(T)CST-Reihe
    • zum Einschrauben in ein T-Stück oder eine Schweißmuffe
    • Verbindung dichtet zuverlässig bis 100 bar
    • Prozessanschluss G3/4” Außengewinde
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101303209
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27200492 -/- Messgerät, Durchfluss, Menge (Zubehör)
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 73072910900
Ursprungsland DE
Gewicht 146  g

Technische Daten

Zubehörart Einschraubadapter
Verwendung für Strömungssensoren
Prozessanschluss G 3/4″ Außengewinde

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben