Produkt FLTR635-27
Bildverarbeitung
Filter
Bestellnummer: 3097530Altern. Bestellnummer : 97530
- Verbesserung der Bildqualität
- Reduziert unerwünschtes Umgebungslicht
- Lässt Rotanteil (Spektralbereich 615…645 nm) des Lichtes passieren
- Blockiert infrarotes- und anderes sichtbartes Licht
- Passend für C-Mount Objektive mit 27 mm Innengewinde (Evetar, Pentax)
- Passend für LCFxxLEVMP Objektive

Allgemeine Daten
| EAN | 662488975302 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27310290 -/- Bildauswertung Komponente (nicht klassifiziert) (Zubehör: Filter,…) |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 90029000000 |
| Ursprungsland | US |
| Gewicht | 45.36 g |