Produkt  RU100U-EMT18M-UP8X2-H1151

Ultraschallsensor

Reflexionstaster

Bestellnummer: 1610115
    • Schallwandlerfront mit PTFE-Schicht
    • Edelstahl-Frontaufsatz
    • Zylindrische Bauform M18, vergossen
    • Anschluss über M12x1 Steckverbinder
    • Temperaturkompensation
    • Blindzone: 15cm
    • Reichweite: 100cm
    • Auflösung: 1mm
    • Öffnungswinkel der Schallkeule: +/- 16°
    • 1 × Schaltausgang, PNP
    • Einstellbar über Teach-In
    • Parametrierbar Schließer/Öffner
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101431957
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27272803 -/- Ultraschall-Näherungsschalter
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85365019000
Ursprungsland DE
Gewicht 64  g

Technische Daten

Funktion Näherungsschalter
Betriebsart Laufzeit
Bauform Gewinderohr
Baugrösse M18 x 1
Abstrahlrichtung gerade
Reichweite 150…1000 mm
Auflösung 1 mm
Betriebsspannung 15…30 VDC
Schaltelementfunktion Schließer/Öffner
Ausgangsfunktion PNP
Elektrischer Anschluss Steckverbinder, M12 x 1
Gehäusewerkstoff Edelstahl, 1.4404 (AISI 316L), PTFE beschichtet
Umgebungstemperatur -5…+50 °C
Schutzart IP67
Zulassungen CE, cULus
Besondere Merkmale Chemikalienbeständig

Montagezubehör

6945004

Anschlusszubehör

6625016
6625028

Funktionszubehör

6967114

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben