Produkt BL20-PG-EN-V3
CODESYS 3 Programmierbares Gateway für das BL20 I/O-System
Multiprotokoll Ethernet-Gateway für PROFINET, EtherNet/IP und Modbus TCP
Bestellnummer: 6827393- CODESYS V3 PLC Runtime
- CODESYS OPC-UA Server / Client
- IIoT-Gateway für die Turck Cloud
- PROFINET Device
- EtherNet/IP™ Device
- Modbus TCP Master / Slave
- Schutzart IP20
- LEDs zur Anzeige von PLC Status, Versorgungsspannung, Sammel‐ und Busfehlern
- 2x RJ45 Ethernet Ports
- Switched oder Dual-MAC-Mode
- 10 Mbps / 100 Mbps

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101350326 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250312 -/- Kommunikationsinterface, aktiv |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85371091990 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 198 g |
Technische Daten
| Produktfamilie | BL20 |
| Gerätetyp | Programmierbares Gateway, Cloud Gateway |
| Schutzart | IP20 |
| Schnittstelle | 2 x RJ45 |
| Feldbus Master | Modbus TCP |
| Feldbus Slave | PROFINET, Modbus TCP, EtherNet/IP |
| Programmierung | CODESYS V3 |
| Umgebungstemperatur | -20…+60 °C |
Allgemeine Daten
| EAN | 4047101350326 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250312 -/- Kommunikationsinterface, aktiv |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85371091990 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 198 g |
Technische Daten
| Netzwerkprotokoll | PROFINET, Modbus TCP, EtherNet/IP |
| Gerätetyp | Programmierbares Gateway, Cloud Gateway |
| Anschlusstechnik Feldbus | RJ45-Buchse |
| Umgebungstemperatur | -20…+60 °C |
| Schutzart | IP20 |
Datenblätter
| deutsch | 470 KB |
| englisch | 469 KB |
| französisch | 470 KB |
| spanisch | 471 KB |
| tschechisch | 471 KB |
| niederländisch | 469 KB |
| rumänisch | 470 KB |
| russisch | 261 KB |
| polnisch | 472 KB |
| chinesisch | 548 KB |
| türkisch | 471 KB |
Firmware
| BL20-PG-EN-V3 Firmware v1.4.2.0 (für CODESYS Version v3.5.14.20 oder höher) | 21404 KB |
| BL20-PG-EN-V3 Firmware v1.5.4.0 (für CODESYS Version v3.5.16.30 oder höher) | 23374 KB |
Gesamtkatalog
Handbuch
| BL20 I/O-Module | 55992 KB |
| BL20/BL67 programmierbare Ethernet-Gateways für CODESYS 3 | 3303 KB |
| PROFINET Controller/-Device in CODESYS v3 | 2300 KB |
Herstellererklärung
Konfigurationsdatei
Konfigurationssoftware
Produktübersicht
| Modulare I/O-Systeme und kompakte I/O-Module in IP20 und IP67 | 1556 KB |
| Produkte und Lösungen zur effizienten Automation | 2202 KB |
Produktflyer
Zulassung
Anschlusszubehör - Netzwerk
|
RJ45S-RJ45S-4422-2M | 6635218 |