Produkt BI3-M08K-AP6X-V1131
Induktiver Sensor
mit erhöhtem Schaltabstand
Bestellnummer: 4602917- Gewinderohr, M8 x 1
- Messing vernickelt
- großer Erfassungsbereich
- DC 3‐Draht, 10...30 VDC
- Schließer, PNP‐Ausgang
- Steckverbinder, M8 x 1

Allgemeine Daten
EAN | 4047101403459 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270101 -/- induktive Näherungsschalter |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365019000 |
Ursprungsland | PL |
Gewicht | 16 g |
Technische Daten
Bauform | Gewinderohr |
Baugrösse | M8 x 1 |
Bemessungsschaltabstand | 3 mm |
Einbaubedingungen | bündig |
Betriebsspannung | 10…30 VDC |
Ausgangsfunktion | Schließer, PNP |
Schaltfrequenz | 2.80 kHz |
Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M8 x 1 |
Gehäusewerkstoff | Metall, CuZn, vernickelt |
Umgebungstemperatur | -25…+70 °C |
Schutzart | IP67 |
Besondere Merkmale | Sn + |
Montagezubehör
![]() |
MW08
Befestigungswinkel für Gewinderohrsensoren; Werkstoff: Edelstahl A2 1.4301 (AISI 304) |
6945008 |
![]() |
BSS-08
Befestigungsschelle für Glatt -und Gewinderohrsensoren; Werkstoff: Polypropylen |
6901322 |
Anschlusszubehör
![]() |
PKG3M-2/TEL
Anschlussleitung, M8-Kupplung, gerade, 3-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6625058 |