Produkt  TX-CAN

TX HMI / PLC Serie

Plug-In Modul

CANopen Manager

Bestellnummer: 6828210
    • Plug-In Erweiterungsmodul zur Verwendung mit HMIs der TX700 und TX800 Produktfamilie
    • CANopen Manager/Master in CODESYS
    • Max. 1 Mbit Übertragungsgeschwindigkeit
    • Unterstützt CAN 2.0A und 2.0B
    • Galvanisch entkoppelt
    • 9-poliger SUB-D Stecker Anschluss
    • Mit Plug-In Erweiterungssteckplatz
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101404753
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250307 -/- Technologiemodul (Dezentrale Peripherie)
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85389091890
Ursprungsland IT
Gewicht 180  g

Technische Daten

Produktfamilie TX500, TX700, TX800
Gerätetyp Erweiterungsmodul
Montage auf HMIs der TX500 und TX700 Serie
Schutzart IP20
Umgebungstemperatur -20…+60 °C

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben