Produkt  TX-DP-S

TX HMI / PLC Serie

Plug-In Modul

PROFIBUS-DP Slave

Bestellnummer: 100010167
    • Plug-In Erweiterungsmodul zur Verwendung mit HMIs der TX700 und TX800 Produktfamilie
    • PROFIBUS-DP Slave in TX VisuPro
    • Max. 12 Mbit Übertragungsgeschwindigkeit
    • 9-polige SUB-D Buchse
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101513622
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250307 -/- Technologiemodul (Dezentrale Peripherie)
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85389091890
Ursprungsland IT
Gewicht 170  g

Technische Daten

Produktfamilie TX500, TX700, TX800
Gerätetyp Erweiterungsmodul
Montage auf HMIs der TX500 und TX700 Serie
Schutzart IP20
Umgebungstemperatur 0…+50 °C

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben