Produkt TX-IO-DX06
TX HMI / PLC Serie
Plug-In Modul
8 DI, 6 DO, 1 Relay Output
- Plug-In Erweiterungsmodul zur Verwendung mit HMIs der TX700 und TX800 Produktfamilie
- I/O Modul
- 8 digitale Eingänge, 24 VDC, pnp
- 6 digitale Ausgänge, 24 VDC, 0.5A, pnp
- 1 Relais, Schließer (NO)

Allgemeine Daten
EAN | 4047101404760 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250302 -/- Digitales I/O Modul (Dezentrale Peripherie) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85389091890 |
Ursprungsland | IT |
Gewicht | 122 g |
Technische Daten
Produktfamilie | TX500, TX700, TX800 |
Gerätetyp | Erweiterungsmodul |
Montage | auf HMIs der TX500 und TX700 Serie |
Schutzart | IP20 |
Umgebungstemperatur | 0…+50 °C |