Produkt  TX-IO-XX03

TX HMI / PLC Serie

Plug-In Modul

20 DI, 12 DO 0.5 A ,4 AI (U, I, RTD, TC), 4 AO (U, I)

Bestellnummer: 6828201
    • Plug-In Erweiterungsmodul zur Verwendung mit HMIs der TX700 und TX800 Produktfamilie
    • I/O Modul
    • 20 digitale Eingänge, 24 VDC, pnp
    • 12 digitale Ausgänge, 24 VDC, 0.5A, pnp
    • 4 analoge Eingänge, U, I, RTD, TC
    • 4 analoge Ausgänge, U, I
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101404777
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250303 -/- Analoges I/O Modul
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85389091890
Ursprungsland IT
Gewicht 347  g

Technische Daten

Produktfamilie TX500, TX700, TX800
Gerätetyp Erweiterungsmodul
Montage auf HMIs der TX500 und TX700 Serie
Schutzart IP20
Umgebungstemperatur 0…+50 °C

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben