Produkt  SI-RFA-TS

Sicherheitstechnik

T-Verteiler

für RFID-Sicherheitsschalter

Bestellnummer: 3806409

Altern. Bestellnummer : 806409

    • Zweifach-Verteiler für Sicherheits-RFID Schalter
    • Zum Anschluß von mehreren Sicherheits-RFID Schaltern als Kaskadensystem
    • Kupplung – Stecker, 4-polig
    • Kupplung, 8-polig
    • Nur für kaskadierbare RFID-Schalter SI-RFDxxx oder SI-RFSxxx
#

Allgemeine Daten

EAN 662488049461
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik)
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85366990990
Ursprungsland DE
Gewicht 27  g

Technische Daten

Zubehörart T-Verteiler
Verwendung für RFID-Sicherheitsschalter

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben