Produkt SMC-325
Zubehör für Magnetfeldsensoren
Klemmstück für SMC Profilzylinder
für Sensoren der Bauform NST
Bestellnummer: A3106- Montage auf Profilzylindern von SMC
- für verschiedene Zylinderdurchmesser
- Metall: Aluminium eloxiert

Allgemeine Daten
EAN | 4047101452099 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 76169990990 |
Ursprungsland | US |
Gewicht | 11.34 g |
Technische Daten
Zubehörart | Klemmstück |
Verwendung für | Magnetfeldsensoren |
Klemmstück passend zu Zylinderdurchmesser | alle |
Klemmstück passend zu Zylinderbauform | Profilzylinder (SMC) |
Baugrösse | 28 x 8 mm |
Gehäusewerkstoff | Metall, AL, eloxiert |