Produkt FAA-81-1.4571
Zubehör
Einschraubadapter
für Eintauch-Strömungssensoren FS/FP
Bestellnummer: 100001991- M18x1.5 Außengewinde auf G3/4” Außengewinde
- Einschraubadapter für Sensoren der FS / FP-Reihen
- Zum Einschrauben in ein T-Stück oder eine Schweißmuffe
- Verbindung dichtet zuverlässig bis 100 bar
Allgemeine Daten
EAN | 4047101455649 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27230211 -/- Zubehör, mechanisch |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 90261021000 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 140 g |
Technische Daten
Zubehörart | Einschraubadapter |
Verwendung für | Strömungssensoren |
Gehäusewerkstoff | Edelstahl, 1.4571 (AISI 316Ti) |