Produkt  TX-PSC

TX HMI / PLC Serie

Stecker Spannungs­ver­sorgung TX HMI Geräte

Bestellnummer: 100002938
    • Zur Verwendung mit HMIs der TX Produktfamilie
    • Passend für TX100, TX200, TX500 und TX700
    • 1 Steckverbinder zur Spannungsversorgung
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101471373
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27260701 -/- Steckverbinder
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85366990990
Ursprungsland DE
Gewicht 6  g

Technische Daten

Produktfamilie TX100, TX200, TX500, TX700, TX800
Gerätetyp Steckverbinder
Umgebungstemperatur -20…+60 °C

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben