Produkt TXF-M22-TOOL
TXF700 HMI Serie Zubehör
Anziehwerkzeug für M22 PoE Leitungen
Bestellnummer: 100020103- In Verbindung mit einem Drehmomentschlüssel zu verwenden

Allgemeine Daten
EAN | 4047101526370 |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 82055980000 |
Ursprungsland | IT |
Gewicht | 158 g |
Technische Daten
Produktfamilie | TXF700 |
Datenblätter
deutsch | 242 KB |
englisch | 241 KB |
französisch | 241 KB |
spanisch | 240 KB |
tschechisch | 240 KB |
niederländisch | 240 KB |
rumänisch | 240 KB |
polnisch | 240 KB |
chinesisch | 242 KB |
türkisch | 240 KB |