Produkt  TXF-MT-01

TXF700 HMI Serie Zubehör

Rohrhalterung für TXF705, 707 und 710

Bestellnummer: 100020090
    • 37 mm Rohrabstand
    • 48 mm Rohranschluss
    • alle Dichtungen und Schrauben inbegriffen
    • Schutzart IP67
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101526240
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27230211 -/- Zubehör, mechanisch
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 73269098900
Ursprungsland IT
Gewicht 342  g

Technische Daten

Produktfamilie TXF700

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben