Produkt TBEN-S1-4DXP
Kompaktes Multiprotokoll-I/O-Modul für Ethernet
4 universelle digitale Kanäle als pnp Eingänge oder Ausgänge 2,0A
Bestellnummer: 100006468- PROFINET Device, EtherNet/IP Device, Modbus TCP Server, CC-Link IE Field Basic
 - Integrierter Ethernet-Switch
 - Unterstützt 10 Mbps / 100 Mbps
 - 2x M8, 4-pol, Ethernet-Feldbusverbindung
 - PROFINET S2 Systemredundanz
 - Glasfaserverstärktes Gehäuse
 - Schock- und schwingungsgeprüft
 - Vollvergossene Modulelektronik
 - Schutzart IP65/IP67/IP69K
 - 4-poliger M8 Steckverbinder zur Spannungsversorgung
 - Galvanisch isolierte Spannungsgruppen
 - ATEX Zone 2/22
 - CCC-Ex
 - Eingangsdiagnose gruppenweise
 - Max. 2 A pro Ausgang
 - Ausgangsdiagnose pro Kanal
 - Ein frei wählbarer digitaler Kanal pro Steckplatz
 - ARGEE programmierbar
 

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101507997 | 
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250302 -/- Digitales I/O Modul (Dezentrale Peripherie) | 
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85176200000 | 
| Ursprungsland | DE | 
| Gewicht | 197 g | 
Technische Daten
| Netzwerkprotokoll | Modbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field Basic | 
| Signalart | Digitaler Eingang, Digitaler Ein-/Ausgang, Digitaler Ausgang | 
| Anschlusstechnik Signal | M8 | 
| Gerätetyp | I/O-Modul, Kompaktstation, Field Logic Controller (ARGEE) | 
| Übertragungsrate Feldbus | 10/100 Mbit/s | 
| Anschlusstechnik Feldbus | 2 x M8, 4-polig | 
| Umgebungstemperatur | -40…+70 °C | 
| Schutzart | IP65/IP67/IP69K | 
| Zulassungen | ATEX Zone 2/22, cULus, IECEx, CCC | 
Datenblätter
| deutsch | 449 KB | 
| englisch | 448 KB | 
| französisch | 448 KB | 
| spanisch | 433 KB | 
| tschechisch | 449 KB | 
| niederländisch | 448 KB | 
| rumänisch | 448 KB | 
| russisch | 314 KB | 
| polnisch | 450 KB | 
| chinesisch | 531 KB | 
| türkisch | 448 KB | 
Betriebsanleitung
Gesamtkatalog
Handbuch
Herstellererklärung
Konfigurationsdatei
Konfigurationssoftware
Kurzbetriebsanleitung
Produktübersicht
Produktflyer
Technologieflyer
Zubehörliste
Zulassung
Montagezubehör
								 
								 | 
							
								TB-SG-S
								 Schutzgehäuse für TBEN-S Block I/O-Module für den Einsatz in ATEX Zone 2/22  | 
							100014866 | 
Anschlusszubehör - Spannungsversorgung
								 
								 | 
							
								PKG4M-2-PSG4M/TXL
								 Verbindungsleitung, M8-Kupplung, gerade, 4-polig auf M8-Stecker, gerade, 4-polig; Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, schwarz; cULus-Zulassung  | 
							6625673 | 
								 
								 | 
							
								PKG4M-2/TXL
								 Anschlussleitung, M8-Kupplung, gerade, 4-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, schwarz; cULus-Zulassung  | 
							6625553 | 
								 
								 | 
							
								PKW4M-2/TXL
								 Anschlussleitung, M8-Kupplung, gewinkelt, 4-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, schwarz; cULus-Zulassung  | 
							6625559 | 
Anschlusszubehör - I/O
								 
								 | 
							
								PKG3M-0.3-PSG3M/TXL
								 Verbindungsleitung, M8-Kupplung, gerade, 3-polig auf M8-Stecker, gerade, 3-polig; Leitungslänge: 0.3 m, Mantelmaterial: PUR, schwarz; cULus-Zulassung  | 
							6625665 | 
								 
								 | 
							
								PKG3M-2-PSG3M/TXL
								 Verbindungsleitung, M8-Kupplung, gerade, 3-polig auf M8-Stecker, gerade, 3-polig; Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, schwarz; cULus-Zulassung  | 
							6625668 | 
								 
								 | 
							
								PKW3M-2-PSG3M/TXL
								 Verbindungsleitung, M8-Kupplung, gewinkelt, 3-polig auf M8-Stecker, gerade, 3-polig; Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, schwarz; cULus-Zulassung  | 
							6627123 | 
								 
								 | 
							
								PSG3M-2/TXL
								 Anschlussleitung, M8-Stecker, gerade, 3-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, schwarz; cULus-Zulassung  | 
							6625562 | 
								 
								 | 
							
								PSW3M-2/TXL
								 Anschlussleitung, M8-Stecker, gewinkelt, 3-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, schwarz; cULus-Zulassung  | 
							6625568 | 
Anschlusszubehör - Netzwerk
								 
								 | 
							
								PSG4M-0.2-PSG4M/TXN
								 Leitung für Industrial Ethernet, Einsatz als Brücke zur Verbindung der TBEN-S-Module; M8-Stecker, gerade auf M8-Stecker, gerade, Leitungslänge: 0,2 m, Mantelmaterial: PUR, grün  | 
							6630376 | 
								 
								 | 
							
								PSGS4M-PSGS4M-4422-2M
								 Leitung für Industrial Ethernet, Verbindungsleitung, M8-Stecker, gerade auf M8-Stecker, gerade, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, grün  | 
							6635237 | 
								 
								 | 
							
								PSGS4M-RJ45S-4422-2M
								 Leitung für Industrial Ethernet, M8-Stecker, gerade auf RJ45-Stecker, gerade, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, grün  | 
							6635247 | 
								 
								 | 
							
								RSSD-PSGS4M-4422-2M
								 Leitung für Industrial Ethernet, M12-Stecker, D-codiert, gerade auf M8-Stecker, gerade, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, grün  | 
							6635160 |