Produkt Antenna-WiFi-Short-01
Turck Cloud Solutions
Antenne zur Montage am Gerät
Bestellnummer: 100029650- Antenne für TX-LTE-WLAN und TCG20 Gateways
- Montage am Gerät
- Wi-Fi-Antenne (2.4 GHz / 5.0 GHz)
- Omnidirektionale Abstrahlung

Allgemeine Daten
EAN | 4047101543278 |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85177100000 |
Ursprungsland | SK |
Gewicht | 10 g |
Technische Daten
Schutzart | IP67 |