Produkt Antenna-WiFi-Wall-3m-01
Turck Cloud Solutions
Antenne zur Wandmontage
Bestellnummer: 100029652- Antenne für TX-LTE-WLAN und TCG20-Gateways
- Wandmontage
- Kabellänge 3m
- Wi-Fi-Antenne (2.4 GHz / 5.0 GHz)
- Omnidirektionale Abstrahlung

Allgemeine Daten
EAN | 4047101543285 |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85177100000 |
Ursprungsland | SK |
Gewicht | 189 g |
Technische Daten
Schutzart | IP67 |