Produkt PSU20-POE-36W01
TXF700 HMI Serie Zubehör
PoE-Injektor (DIN-Schiene)
max. 36 W PoE Ausgangsleistung
Bestellnummer: 100017850- Strom- und Datenversorgung für Power over Ethernet
- Robustes Design
- Montage über DIN-Schiene
- Ethernet mit 10/100 Mbit/s
- Verpolungssicher und kurzschlussfest
- Überspannungs- und Überstromschutz

Allgemeine Daten
EAN | 4047101522693 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27049002 -/- Gleichstromversorgung |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85044083900 |
Ursprungsland | IT |
Gewicht | 444 g |
Technische Daten
Produktfamilie | TXF700 |
Schutzart | IP20 |
Montagezubehör
![]() |
TXF-M22W-RJ45-5M
PoE Anschlussleitung, M22 gewinkelt auf RJ45, 5 m |
100020099 |
![]() |
TXF-M22G-RJ45-5M-USB-1M
PoE Anschlussleitung, M22 gerade auf RJ45, 5 m, USB Buchse 1m |
100020101 |
![]() |
TXF-M22G-RJ45-5M
PoE Anschlussleitung, M22 gerade auf RJ45, 5 m |
100020100 |