Produkt  RR-6

Radar Zubehör

Retroreflektor

Bestellnummer: 100047726
    • Radarreflektor aus Edelstahl
    • Optimierung der Erfassungsperformance eines Objektes
    • Erfassung unempfindlich gegen Verkippung
    • Kathetenlänge: 60 mm
    • RadarCrossSection: 10 m² (vgl. PKW)
    • Zuverlässige Objekterfassung bis 6,5 m
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101638653
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 73269098900
Ursprungsland DE
Gewicht 139  g

Technische Daten

Baugrösse 76 x 87 mm
Gehäusedurchmesser Ø  60  mm
Gehäusewerkstoff Edelstahl

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben