Produkt  B2NF85H-QR20-IOLX3-H1141

Dynamischer Neigungssensor

IO-Link

Bestellnummer: 100020901
    • Quader, Kunststoff, Ultem
    • Status Anzeige über LED
    • Winkelerfassung über 2 Achse mit ±85° Messbereich
    • Temperaturerfassung von -40°C bis 85°C
    • Hohe Schutzart IP68 / IP69K
    • Schutz gegen Salzsprühnebel und schnelle Temperaturwechsel
    • 18...30 VDC
    • Steckverbinder, M12 x 1, 4-polig
    • Kommunikation über IO-Link
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101527667
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279090 -/- Sensorik (sonstige, nicht klassifiziert)
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 90318080000
Ursprungsland DE
Gewicht 89  g

Technische Daten

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben