Produkt TXF-MT-05
TXF700 HMI Serie Zubehör
Mehrzweckhalterung mit Kabelverschraubung für TXF705, 707 und 710
Bestellnummer: 100022475- PG9 Kabelverschraubung
- 50 mm Wandabstand
- alle Dichtungen und Schrauben inbegriffen
- Schutzart IP67

Allgemeine Daten
EAN | 4047101530308 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27230211 -/- Zubehör, mechanisch |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 73269098900 |
Ursprungsland | TW |
Gewicht | 448 g |
Technische Daten
Produktfamilie | TXF700 |
Datenblätter
deutsch | 249 KB |
englisch | 249 KB |
französisch | 249 KB |
spanisch | 248 KB |
tschechisch | 248 KB |
niederländisch | 248 KB |
rumänisch | 248 KB |
polnisch | 249 KB |
chinesisch | 256 KB |
türkisch | 248 KB |