Produkt TXF-MG-01
TXF700 HMI Serie Zubehör
Schwanenhalshalterung für TXF705, 707 und 710
Bestellnummer: 100020094- Empfohlen für Applikationen außerhalb industrieller Umgebungen wie z.B. Restaurants, Themenparks, usw.
- 570 mm Höhe
- Flexibilität auf mehreren Ebenen
- Schutzart IP20
- 5 m Kabel im Lieferumpfang enthalten

Allgemeine Daten
EAN | 4047101526295 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27230211 -/- Zubehör, mechanisch |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 74198090980 |
Ursprungsland | IT |
Gewicht | 1036 g |
Technische Daten
Produktfamilie | TXF700 |
Datenblätter
deutsch | 147 KB |
englisch | 146 KB |
französisch | 147 KB |
spanisch | 147 KB |
tschechisch | 145 KB |
niederländisch | 145 KB |
rumänisch | 146 KB |
polnisch | 147 KB |
chinesisch | 157 KB |
türkisch | 146 KB |