Produkt GEN-2G
I/O-System excom
Multiprotokoll Gateway für Ethernet
Bestellnummer: 100000127- Gateway für Ethernet-Feldbus Kommunikation
- Anschluss der excom-Station an den eigensicheren Ethernet-Feldbus
- Unterstützung der Ethernet-Protokolle Modbus TCP, EtherNet/IP und PROFINET
- Integrierter 2-Port-Switch, 100 MBit/s
- Zwei RJ45-Steckverbinder zum Feldbusanschluss
- Montage in Zone 1, 2, nicht Ex-Bereich

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101434767 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250312 -/- Kommunikationsinterface, aktiv |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85389099990 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 155 g |
Technische Daten
| Netzwerkprotokoll | EtherNet/IP, PROFINET, Modbus TCP |
| Anschlusstechnik Signal | Schraubklemme, Federzugklemme |
| Gerätetyp | Gateway |
| Umgebungstemperatur | -40…+70 °C |
| Schutzart | IP20 |
| Zulassungen | ATEX, IECEx |
Datenblätter
Firmware
Konfigurationsdatei
Konfigurationssoftware
Kurzbetriebsanleitung
Produktübersicht
| Modulare I/O-Systeme und kompakte I/O-Module in IP20 und IP67 | 1556 KB |
| Produkte und Lösungen zur effizienten Automation | 2202 KB |
| excom I/O-System | 6927 KB |