Produkt  RI90P1-QR20-LU4X2-H1141

Miniatur Drehgeber

mit Analogausgang

Premium-Line

Bestellnummer: 100000205
    • Quader, Kunststoff
    • Kompaktes und robustes Gehäuse
    • Vielseitige Montagemöglichkeiten
    • Positionsgeber P1-RI-QR20 im Lieferumfang enthalten
    • für Kfz-Bordnetze, 12V und 24V
    • erhöhte Störfestigkeit 100V/m in Anlehnung an die e1 Typengenehmigung
    • Schutz gegen leitungsgeführte Störungen nach DIN ISO 7637-2 (SAE J 113-11)
    • Erweiterter Temperaturbereich
    • Hohe Schutzart IP68 / IP69K
    • Schutz gegen Salzsprühnebel und schnelle Temperaturwechsel
    • Messbereichs‐Anzeige über LED
    • Unempfindlichkeit gegenüber elektromagnetischen Störfeldern
    • Auflösung: 0,09°
    • 3‐Draht, 8...30 VDC
    • Analogausgang 0,5 ...4,5 V
    • Ausgabe 5 V (typ.) bei fehlender Schwingkreiskopplung
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101435528
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270501 -/- Drehgeber, absolut
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 90318080000
Ursprungsland DE
Gewicht 100  g

Technische Daten

Encoder-Line Premium-Line
Technologie berührungslos
Ausgangsart Absolut-Singleturn
Wellenart Sacklochwelle
Wellendurchmesser D (mm) 6, 6.35
Baugrösse 71.6 x 62.6 x 20 mm
Flanschart Flansch ohne Befestigungselement
Messbereich -45...45°
Betriebsspannung 8…30 VDC
Ausgangsfunktion Analogausgang
Spannungsausgang 0.5…4.5 V
Elektrischer Anschluss Steckverbinder, M12 x 1
Gehäusewerkstoff Kunststoff, Ultem
Umgebungstemperatur -40…+85 °C
Schutzart IP68/IP69K

Montagezubehör

1593041
1593042

Anschlusszubehör

6625500
6625512

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben