Produkt PT250R-2004-IX-DA91
Drucktransmitter
mit Stromausgang (2-Leiter)
Bestellnummer: 100000513- Voll verschweißte Metallmesszelle
- ATEX Ex II 1/2 GD
- FPM Dichtmaterial
- 10 … 30 VDC
- Analogausgang 4 … 20 mA
- Prozessanschluss G1/4“ Außengewinde (hinten dichtend) gemäß DIN EN ISO 1179-2 mit Profildichtring FPM
- Steckergerät, DIN EN 175301-803-A
- ATEX, IECEx
- Kategorie II 1/2 GD, Ex Zone 0

Allgemeine Daten
EAN | 4047101439274 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27200614 -/- Piezoresistiver Sensor (Absolut- u. Relativdruck) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 90262020000 |
Ursprungsland | CH |
Gewicht | 130 g |
Technische Daten
Bauform | ohne Anzeige |
Prozessanschluss | G 1/4″ Außengewinde (hinten dichtend) gemäß DIN EN ISO 1179-2 mit Profildichtring FPM |
Druckart | Relativdruck |
Druckbereich bar | 0…250 bar |
Druckbereich psi | 0…3625.94 psi |
Betriebsspannung | 10…30 VDC |
Elektrischer Ausgang | Stromausgang (2-Leiter) |
Stromausgang | 4…20 mA |
Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, DIN EN 175301-803 Form A |
Gehäusewerkstoff | Edelstahl/Kunststoff, 1.4404 (AISI 316L)/Polyarylamid 50% GF UL 94 V-0 |
Werkstoff Druckaufnehmer | Edelstahl 1.4435 (AISI 316L) |
Medientemperatur | -30…+120 °C |
Umgebungstemperatur | -25…+85 °C |
Schutzart | IP65 |
Zulassungen | ATEX II 1/2 GD, CE, IECEx II 1/2 GD, UKEx, GOST/EAC RU, Metrological Certification (RUS), cULus |
Anschlusszubehör
![]() |
RKC4.441T-2/TEB
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gerade, 4-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, blau; cULus-Zulassung |
6628444 |
![]() |
RKC4.441T-2/TXB
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gerade, 4-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, blau; cULus-Zulassung |
6631010 |
![]() |
WKC4.441T-2/TEB
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gewinkelt, 4-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, blau; cULus-Zulassung |
6628451 |
![]() |
WKC4.441T-2/TXB
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gewinkelt, 4-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, blau; cULus-Zulassung |
6629180 |
![]() |
VAS04-K81E-0.6-RSC5T/TXL
Verbindungsleitung, Ventilsteckverbinder Bauform A auf M12-Stecker, gerade, 5-polig; Leitungslänge: 0,6 m, Mantelmaterial: PUR, schwarz |
6606726 |