Produkt TX-RS232
TX HMI / PLC Serie
Plug-In Modul
RS232 Schnittstelle
Bestellnummer: 100002599- Plug-In Erweiterungsmodul zur Verwendung mit HMIs der TX700 und TX800 Produktfamilie
- RS232 Schnittstelle
- 9-polige SUB-D Buchse
- Mit Plug-In Erweiterungssteckplatz

Allgemeine Daten
EAN | 4047101465747 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250307 -/- Technologiemodul (Dezentrale Peripherie) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85389091890 |
Ursprungsland | IT |
Gewicht | 172 g |
Technische Daten
Produktfamilie | TX500, TX700, TX800 |
Gerätetyp | Erweiterungsmodul |
Montage | auf HMIs der TX500 und TX700 Serie |
Schutzart | IP20 |
Umgebungstemperatur | -20…+60 °C |