Produkt TX-PSC
TX HMI / PLC Serie
Stecker Spannungsversorgung TX HMI Geräte
Bestellnummer: 100002938- Zur Verwendung mit HMIs der TX Produktfamilie
- Passend für TX100, TX200, TX500 und TX700
- 1 Steckverbinder zur Spannungsversorgung
Allgemeine Daten
EAN | 4047101471373 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27260701 -/- Steckverbinder |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85366990990 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 6 g |
Technische Daten
Produktfamilie | TX100, TX200, TX500, TX700 |
Gerätetyp | Steckverbinder |
Umgebungstemperatur | -20…+60 °C |