Produkt LUS211-40-51-2UPN8-H1141
Ultraschallsensor
Füllstand
Bestellnummer: 100003163- 4-stelliges, zweifarbiges 12-Segment Display um 180° drehbar
- Drehbares Gehäuse nach Montage des Prozessanschlusses
- Prozessanschluss G3/4“
- Dichtungsring im Lieferumfang enthalten (rostfreier Stahlring mit NBR-Dichtung)
- Blindzone: 0.5 cm
- Reichweite: 40 cm
- Auflösung: 0.5 mm
- Öffnungswinkel der Schallkeule: +/- 15°
- 2 x Schaltausgänge, PNP/NPN
- Parametrierbar Schließer/Öffner
- Prozesswertübergabe und Parametrierung via IO-Link

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101476194 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27272803 -/- Ultraschall-Näherungsschalter |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365019000 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 379 g |
Technische Daten
| Erfassungsart | berührungslos |
| Medium | Flüssigkeiten, Schüttgüter |
| Messprinzip | Ultraschall |
| Prozessanschluss | G 3/4″ |
| Max. Reichweite | 400 mm |
| Betriebsspannung | 18…33 VDC |
| Ausgangsfunktion | Schließer/Öffner, PNP |
| Kommunikationsprotokoll | IO-Link |
| Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M12 x 1 |
| Gehäusewerkstoff | Edelstahl/Kunststoff, 1.4404 (AISI 316L)/Grilamid TR90 UV PA |
| Druckfestigkeit | 0,5...5 Bar |
| Umgebungstemperatur | -25…+70 °C |
| Schutzart | IP67/IP69K |
| Zulassungen | CE, cULus |
Datenblätter
| deutsch | 269 KB |
| englisch | 268 KB |
| französisch | 270 KB |
| spanisch | 270 KB |
| tschechisch | 269 KB |
| niederländisch | 268 KB |
| rumänisch | 269 KB |
| russisch | 187 KB |
| polnisch | 271 KB |
| chinesisch | 337 KB |
| türkisch | 270 KB |
Handbuch
Konfigurationsdatei
Konfigurationssoftware
Kurzbetriebsanleitung
Produktkatalog
Zulassung/Erklärung
Anschlusszubehör
|
RKC4.4T-2/TEL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gerade, 4-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6625013 |
|
WKC4.4T-2/TEL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gewinkelt, 4-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6625025 |
|
RKC4.4T-2-RSC4.4T/TEL
Verbindungsleitung, M12-Kupplung, gerade, 4-polig auf M12-Stecker, gerade, 4-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6625208 |