Produkt TX100-MOUNT-10
TX HMI / PLC Serie
TX100 Montagezubehör für 10” Geräte
Montagehalter und Spannungsversorgungssteckverbinder
Bestellnummer: 100003187- Montagezubehör zur Verwendung mit HMIs der TX100 Produktfamilie
- 11 Montageklammern, ausreichend für Geräte bis einschließlich 10“
- 1 Steckverbinder zur Spannungsversorgung

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101476583 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27230211 -/- Zubehör, mechanisch |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 73181900900 |
| Ursprungsland | IT |
| Gewicht | 117 g |
Technische Daten
| Produktfamilie | TX100 |