Produkt TX-PROTFOIL-07
TX HMI / PLC Serie
Schutzfolie für resistiven Touch
bis 7” Display Größe (10 Stück)
Bestellnummer: 100003930- Schutz gegen mechanische Einflüsse
- Verpackungseinheit 10 Stück
- Geeignet für die Geräte TX107, TX207, TX507

Allgemeine Daten
EAN | 4047101490084 |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 39199080990 |
Ursprungsland | IT |
Gewicht | 98 g |
Technische Daten
Produktfamilie | TX100, TX200, TX500 |
Format | 16:9 |