Produkt NCLS-TC50
Zubehör
Prozessadapter Triclamp
für kapazitive Grenzstandsensoren NCLS
Bestellnummer: 100004436- Klemmadapter für Rohre
- Triclamp G1/2”, DN50 nach DIN 32676
- Passend für NCLS-Grenzstandsensoren
- Die Triclamp-Prozessadapter sind vor allem geeignet für den Einsatz in aseptischen Umgebungen, wie z.B. der Pharmaindustrie oder Biotechnik.

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101499483 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270102 -/- kapaz. Näherungsschalter |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 73072910900 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 223 g |
Technische Daten
| Zubehörart | Prozessadapter |
| Verwendung für | Kapazitive Sensoren |
| Prozessanschluss | Tri-Clamp 3″ |
| Einbaubedingungen | bündig |
| Baugrösse | 34 x 50.5 x 50.5 mm |
| Gehäusewerkstoff | Edelstahl, 1.4404 (AISI 316L) |
| Schutzart | IP67 |