Produkt  TX-EXTEND

TX HMI / PLC Serie

Plug-In Modul

Plug-In Verlängerung

Bestellnummer: 100004786
    • Busverlängerung zur mechanischen Anpassung für die Nutzung des Plug-In Moduls TX-IO-XX03
    • Plug-In Erweiterungsmodul zur Verwendung mit den HMIs TX805 und TX705
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101504811
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250307 -/- Technologiemodul (Dezentrale Peripherie)
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85389091890
Ursprungsland IT
Gewicht 164  g

Technische Daten

Produktfamilie TX500, TX700, TX800
Gerätetyp Erweiterungsmodul
Montage auf das HMI TX504 oder TX705
Schutzart IP20
Umgebungstemperatur -20…+60 °C

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben