Produkt FIL20-8DXP-E
I/O-Hub zur Anbindung digitaler Signale an IO-Link-Master
8 universelle digitale Kanäle, PNP
Bestellnummer: 100005647- Robuster I/O Hub in IP20
- Metallschraubklemmen
- 8 universelle digitale Kanäle, DI / DO
- 24 VDC, plusschaltend
- Ausgangsstrom: 1.0 A
- I & M-Datensätze unterstützen Installation und Wartung
- IO-Link-Diagnose für Kurzschluss und Versorgungsspannung
- Rückseitiger M12 Steckverbinder zur direkten Durchführung durch Schaltschrankwand

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101556094 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250307 -/- Technologiemodul (Dezentrale Peripherie) |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85176200000 |
| Ursprungsland | US |
| Gewicht | 126 g |
Technische Daten
| Netzwerkprotokoll | IO-Link |
| Signalart | Digitaler Eingang, Digitaler Ausgang |
| Anschlusstechnik Signal | Schraubklemme, M12 |
| Gerätetyp | IO-Hub, I/O-Modul, Kompaktstation |
| Anschlusstechnik Feldbus | Schraubklemmen |
| Umgebungstemperatur | -40…+70 °C |
| Schutzart | IP20 |
Anschlusszubehör - Netzwerk
|
RKC4T-2-RSC4T/TXL
Verbindungsleitung, M12-Kupplung, gerade, 3-polig auf M12-Stecker, gerade, 3-polig; Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, schwarz; cULus-Zulassung |
6625604 |