Produkt TX-DP-S
TX HMI / PLC Serie
Plug-In Modul
PROFIBUS-DP Slave
Bestellnummer: 100010167- Plug-In Erweiterungsmodul zur Verwendung mit HMIs der TX700 und TX800 Produktfamilie
- PROFIBUS-DP Slave in TX VisuPro
- Max. 12 Mbit Übertragungsgeschwindigkeit
- 9-polige SUB-D Buchse

Allgemeine Daten
EAN | 4047101513622 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250307 -/- Technologiemodul (Dezentrale Peripherie) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85389091890 |
Ursprungsland | IT |
Gewicht | 170 g |
Technische Daten
Produktfamilie | TX500, TX700, TX800 |
Gerätetyp | Erweiterungsmodul |
Montage | auf HMIs der TX500 und TX700 Serie |
Schutzart | IP20 |
Umgebungstemperatur | 0…+50 °C |