Produkt TXF-MV-01
TXF700 HMI Serie Zubehör
VESA-Halterung für TXF700
Bestellnummer: 100020096- 70 mm Wandabstand
- Abmessung 93 x 93 mm
- 4 Montagelöcher, Ø 5,5 mm
- alle Dichtungen und Schrauben inbegriffen

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101526301 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27230211 -/- Zubehör, mechanisch |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 73269098900 |
| Ursprungsland | IT |
| Gewicht | 204 g |
Technische Daten
| Produktfamilie | TXF700 |
Datenblätter
| deutsch | 203 KB |
| englisch | 203 KB |
| französisch | 204 KB |
| spanisch | 204 KB |
| tschechisch | 203 KB |
| niederländisch | 203 KB |
| rumänisch | 203 KB |
| polnisch | 204 KB |
| chinesisch | 209 KB |
| türkisch | 204 KB |