Produkt TXF-M22G-M22G-5M
TXF700 HMI Serie Zubehör
PoE Anschlussleitung
M22 gerade auf M22 gerade, 5 m
Bestellnummer: 100020102
Allgemeine Daten
| EAN | 4047101526363 |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85444290900 |
| Ursprungsland | IT |
| Gewicht | 471 g |
Technische Daten
| Produktfamilie | TXF700 |
Datenblätter
| deutsch | 152 KB |
| englisch | 151 KB |
| französisch | 152 KB |
| spanisch | 151 KB |
| tschechisch | 151 KB |
| niederländisch | 150 KB |
| rumänisch | 151 KB |
| polnisch | 152 KB |
| chinesisch | 152 KB |
| türkisch | 151 KB |