Produkt BC2-EM08-UN8X-V1131
Kapazitiver Sensor
Bestellnummer: 100021820- Gewinderohr, M8 x 1
- Edelstahlgehäuse, Tastkopf aus PBT
- Feinabgleich über Potenziometer
- DC 3‐Draht, 18…30 VDC
- Öffner / Schließer einstellbar
- Schließer werkseitig voreingestellt
- 3-poliges Steckergerät, M8x1

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101529104 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270102 -/- kapaz. Näherungsschalter |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365019000 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 17 g |
Technische Daten
| Funktion | Grenzstanderfassung |
| Bauform | Gewinderohr |
| Baugrösse | M8 x 1 |
| Bemessungsschaltabstand | 2 mm |
| Betriebsspannung | 18…30 VDC |
| Ausgangsfunktion | Schließer/Öffner (Schließer voreingestellt), NPN |
| Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M8 x 1 |
| Gehäusewerkstoff | Edelstahl |
| Umgebungstemperatur | -25…+70 °C |
| Schutzart | IP67 |
Datenblätter
| deutsch | 950 KB |
| englisch | 950 KB |
| französisch | 950 KB |
| spanisch | 950 KB |
| tschechisch | 950 KB |
| niederländisch | 950 KB |
| rumänisch | 950 KB |
| russisch | 895 KB |
| polnisch | 951 KB |
| chinesisch | 1014 KB |
CAD-Datei
Kurzbetriebsanleitung
Produktübersicht
Zulassung/Erklärung
Anschlusszubehör
|
PKG3M-2/TEL
Anschlussleitung, M8-Kupplung, gerade, 3-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6625058 |
|
PKW3M-2/TEL
Anschlussleitung, M8-Kupplung, gewinkelt, 3-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6625064 |
|
PKGV3M-2/TEL
Anschlussleitung, M8-Kupplung, gerade, 3-polig, Edelstahlüberwurfmutter, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6625385 |
|
PKWV3M-2/TEL
Anschlussleitung, M8-Kupplung, gewinkelt, 3-polig, Edelstahlüberwurfmutter, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6625391 |
|
PKG3M-2/TXL
Anschlussleitung, M8-Kupplung, gerade, 3-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, schwarz; cULus-Zulassung |
6625550 |
|
PKW3M-2/TXL
Anschlussleitung, M8-Kupplung, gewinkelt, 3-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, schwarz; cULus-Zulassung |
6625556 |
|
PKGV3M-2/TXL
Anschlussleitung, M8-Kupplung, gerade, 3-polig, Edelstahlüberwurfmutter, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, schwarz; cULus-Zulassung |
6627803 |
|
PKWV3M-2/TXL | 6628798 |
|
PKG4M-2-RSC4.4T/TXL
Verbindungsleitung, M8-Kupplung, gerade, 4-polig auf M12-Stecker, gerade, 4-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, schwarz; cULus-Zulassung |
6627063 |