Produkt BCE10-QF5.5-AP6X2
Kapazitiver Sensor
Bestellnummer: 100025146- Quaderförmig, Höhe 5,5 mm
- Große aktive Fläche, markiert für korrekten Einbau
- Kunststoff, PP
- Feinabgleich über Potenziometer
- DC 3‐Draht, 10…30 VDC
- Schließer, PNP‐Ausgang
- Kabelanschluss

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101533804 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270102 -/- kapaz. Näherungsschalter |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365019000 |
| Ursprungsland | CN |
| Gewicht | 41 g |
Technische Daten
| Bauform | Quader |
| Baugrösse | 54 x 20.3 x 5.5 mm, QF5.5 |
| Bemessungsschaltabstand | 10 mm |
| Betriebsspannung | 10…30 VDC |
| Ausgangsfunktion | Schließer, PNP |
| Elektrischer Anschluss | Kabel |
| Leitungslänge | 2.0 m |
| Gehäusewerkstoff | Kunststoff, PP |
| Umgebungstemperatur | -25…+70 °C |
| Schutzart | IP65 |
| Zulassungen | UL |
Datenblätter
| deutsch | 852 KB |
| englisch | 851 KB |
| französisch | 852 KB |
| spanisch | 852 KB |
| tschechisch | 852 KB |
| niederländisch | 852 KB |
| rumänisch | 852 KB |
| russisch | 858 KB |
| polnisch | 853 KB |
| chinesisch | 908 KB |