Produkt  PT0.05R-1504-I2-H1143/D830

Drucktransmitter

mit Stromausgang (2-Leiter)

Bestellnummer: 100026694
    • keramische Messzelle
    • sehr hohe Messgenauigkeit
    • kompakte und robuste Bauart
    • ausgezeichnetes Temperaturverhalten
    • Druckbereich 0 … 50 mbar rel.
    • 10 … 30 VDC
    • Analogausgang 4 … 20 mA
    • Prozessanschluss G1/4“ Außengewinde (hinten dichtend) gemäß DIN EN ISO 1179-2 mit Profildichtring FPM
    • Steckergerät, M12 × 1
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101537567
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27200614 -/- Piezoresistiver Sensor (Absolut- u. Relativdruck)
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 90262020000
Ursprungsland CH
Gewicht 89  g

Technische Daten

Bauform ohne Anzeige
Prozessanschluss G 1/4″ Außengewinde (hinten dichtend) gemäß DIN EN ISO 1179-2 mit Profildichtring FPM
Druckart Relativdruck
Druckbereich bar 0…0.05 bar
Druckbereich psi 0…0.73 psi
Betriebsspannung 10…30 VDC
Elektrischer Ausgang Stromausgang (2-Leiter)
Stromausgang 4…20 mA
Elektrischer Anschluss Steckverbinder, M12 x 1
Gehäusewerkstoff Edelstahl/Kunststoff, 1.4404 (AISI 316L)/Polyarylamid 50% GF UL 94 V-0
Werkstoff Druckaufnehmer Keramik Al₂O₃
Medientemperatur -25…+85 °C
Umgebungstemperatur -25…+85 °C
Schutzart IP67

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben