Produkt BCE10-QF5.5-AP6X2-0.3-PSG3M
Kapazitiver Sensor
Bestellnummer: 100029068- Quaderförmig, Höhe 5,5 mm
- Große aktive Fläche, markiert für korrekten Einbau
- Kunststoff, PP
- Feinabgleich über Potenziometer
- DC 3‐Draht, 10…30 VDC
- Schließer, PNP‐Ausgang
- Kabel mit Steckverbinder M8 x 1

Allgemeine Daten
EAN | 4047101542301 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270102 -/- kapaz. Näherungsschalter |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365019000 |
Ursprungsland | CN |
Gewicht | 23 g |
Technische Daten
Bauform | Quader |
Baugrösse | 54 x 20.3 x 5.5 mm, QF5.5 |
Bemessungsschaltabstand | 10 mm |
Betriebsspannung | 10…30 VDC |
Ausgangsfunktion | Schließer, PNP |
Elektrischer Anschluss | Kabel mit Steckverbinder, M8 x 1 |
Leitungslänge | 0.30 m |
Gehäusewerkstoff | Kunststoff, PP |
Umgebungstemperatur | -10…+60 °C |
Schutzart | IP65 |
Zulassungen | UL |
Datenblätter
deutsch | 879 KB |
englisch | 878 KB |
französisch | 879 KB |
spanisch | 879 KB |
tschechisch | 879 KB |
niederländisch | 879 KB |
rumänisch | 879 KB |
russisch | 885 KB |
polnisch | 880 KB |
chinesisch | 937 KB |