Produkt  BCE10-QF5.5-AP6X2/S250

Kapazitiver Sensor

Bestellnummer: 100029091
    • Quaderförmig, Höhe 5,5 mm
    • Große aktive Fläche, markiert für korrekten Einbau
    • Kunststoff, PP
    • Festabgleich
    • DC 3‐Draht, 10…30 VDC
    • Schließer, PNP‐Ausgang
    • Kabelanschluss
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101542332
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270102 -/- kapaz. Näherungsschalter
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85365019000
Ursprungsland CN
Gewicht 34  g

Technische Daten

Bauform Quader
Baugrösse 54 x 20.3 x 5.5 mm, QF5.5
Bemessungsschaltabstand 10 mm
Betriebsspannung 10…30 VDC
Ausgangsfunktion Schließer, PNP
Elektrischer Anschluss Kabel
Leitungslänge 2.0  m
Gehäusewerkstoff Kunststoff, PP
Umgebungstemperatur -10…+60 °C
Schutzart IP65
Zulassungen UL

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben