Produkt BCE10-QF5.5-AN6X2
Kapazitiver Sensor
Bestellnummer: 100029093- Quaderförmig, Höhe 5,5 mm
- Große aktive Fläche, markiert für korrekten Einbau
- Kunststoff, PP
- Feinabgleich über Potenziometer
- DC 3‐Draht, 10…30 VDC
- Schließer, NPN‐Ausgang
- Kabelanschluss

Allgemeine Daten
EAN | 4047101542356 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270102 -/- kapaz. Näherungsschalter |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365019000 |
Ursprungsland | CN |
Gewicht | 38 g |
Technische Daten
Bauform | Quader |
Baugrösse | 54 x 20.3 x 5.5 mm, QF5.5 |
Bemessungsschaltabstand | 10 mm |
Betriebsspannung | 10…30 VDC |
Ausgangsfunktion | Schließer, NPN |
Elektrischer Anschluss | Kabel |
Leitungslänge | 2.0 m |
Gehäusewerkstoff | Kunststoff, PP |
Umgebungstemperatur | -10…+60 °C |
Schutzart | IP65 |
Zulassungen | UL |
Datenblätter
deutsch | 853 KB |
englisch | 852 KB |
französisch | 853 KB |
spanisch | 852 KB |
tschechisch | 853 KB |
niederländisch | 852 KB |
rumänisch | 853 KB |
russisch | 858 KB |
polnisch | 853 KB |
chinesisch | 910 KB |