Produkt Antenna-WiFi-Cabinet-3m-01
Turck Cloud Solutions
Antenne zur Montage am Schaltschrank
Bestellnummer: 100029654- Antenne für TX-LTE-WLAN und TCG20-Gateways
 - Montage am Schaltschrank
 - Kabellänge 3m
 - Wi-Fi-Antenne (2.4 GHz / 5.0 GHz)
 - Omnidirektionale Abstrahlung
 

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101543308 | 
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85177100000 | 
| Ursprungsland | SK | 
| Gewicht | 147 g | 
Technische Daten
| Schutzart | IP67/IP69K |